Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.015
- Höhe (mm)16.00
- Länge (mm)54.10
- Weite (mm)16.00
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenNeoprenspindel mit Flachspitze
- Serie verwendet auf2002|2017
- Wird verwendet bei Modell/Serie1/4 20 Inch Threads
- Zubehör-TypAndruckspindel
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Serie 460/480
484 - Spannzange
Serie 640
640 - Schubstangenspanner
Serie 548/578
548 - Vertikalspanner
GTB Serie
Servo-Positioners-GTB - GTB Serie
Serie 8000/8200/8400
8015 - 8000/8200/8400 - Pneumatische Schwenkspanner - Einschraubversion
Serie 860-861-891-1000-1001
1000 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel