Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
STANDARD, LIGHT DUTY PNEUMATIC CLAMPS
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
Pneumatik (Familie)
Pneumatischer Standard Kraftspanner (Gruppe)
Pneumatische Verschlussspanner – 8051 & 8331
8051-E
8051-E
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Bügeleinstellung (in)
0.31
Haltekraft (lb)
600.0
Kolbendurchmesser (in)
1.26
Gewicht (lb)
2.56
Zugstrich (in)
0.69
Bügel Einstellung (in)
0.31
Kolbendurchmesser (mm)
32.0
Zugstrich (mm)
17.5
Bügel Einstellung (mm)
8.0
Maximale Haltekraft (N)
2669.0
Bügel Einstellbereich (mm)
8.0
Gewicht (kg)
1.16
Ausübende Kraft bei 5,5 bar [80 PSI] (n)
1819.0
Produkt Typen
Pneumatische Verschlussspanner
Luftverbrauch (cfm)
0.003
Bügel Verstellbereich
8.0
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1721939587000
Öffnungswinkel
35-30
Standard-Material
Stahl
Luftanschluss Größe
G-1/8
Ausübende Kraft bei 5,5 bar [80 PSI] (lbf)
409.0
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Luftverbrauch (cubic m/hr)
0.005
Produktreihe
8051/8331
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
8EA-109-1
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810169
Pneumatik Zubehör - Sensoren, Rund -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top