STANDARD, LIGHT DUTY PNEUMATIC CLAMPS

As the pneumatic version of DESTACO’s 3031 and 3051 Series, these latch clamps feature controlled motion, single handed operation, and secure toggle locking action.

8051-EH

Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.56
Haltekraft (lb) 600.0
Max. Bügeleinstellung (in) 0.31
Zugstrich (in) 0.69
Kolbendurchmesser (in) 1.26
Bügel Einstellung (in) 0.31
Bügel Einstellbereich (mm) 8.0
Gewicht (kg) 1.16
Ausübende Kraft bei 5,5 bar [80 PSI] (n) 1819.0
Bügel Einstellung (mm) 8.0
Zugstrich (mm) 17.5
Kolbendurchmesser (mm) 32.0
Maximale Haltekraft (N) 2669.0
Ausübende Kraft bei 5,5 bar [80 PSI] (lbf) 409.0
Luftverbrauch (cubic m/hr) 0.005
Produkt Typen Pneumatische Verschlussspanner
Öffnungswinkel 35-30
Produktreihe 8051/8331
Luftverbrauch (cfm) 0.003
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1721939622000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Bügel Verstellbereich 8.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material Stahl
Luftanschluss Größe G-1/8
Produktzubehör
8EA-109-1
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810169
Pneumatik Zubehör - Sensoren, Rund -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top