STANDARD, LIGHT DUTY PNEUMATIC CLAMPS

As the pneumatic version of DESTACO’s 3031 and 3051 Series, these latch clamps feature controlled motion, single handed operation, and secure toggle locking action.

8051-EH

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Taille perçage (in) 1.26
Course de traction (in) 0.69
Reglage crochet (in) 0.31
Reglage Max du crochet (in) 0.31
Poids (lb) 2.56
Effort de maintien (lbf) 600.0
Reglage crochet (mm) 8.0
Course de traction (mm) 17.5
Effort de maintien maximum (N) 2669.0
Poids (kg) 1.16
Taille perçage (mm) 32.0
Plage de reglage crochet (mm) 8.0
Exercer une force à 5,5 bar [80 PSI] (n) 1819.0
Type de produit Sauterelle Pneumatique
PublishedDate 1721939622000
Taille Port air G-1/8
Matériel standard Acier
Exercer une force à 5,5 bar [80 PSI] (lbf) 409.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 8051/8331
Plage de réglage crochet 8.0
Consommation d'air (cubic m/hr) 0.005
Ouverture 35-30
Consommation d'air (cfm) 0.003
Accessoires de produit
8EA-109-1
null
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810169
Detecteur pneumatique - Montage sur le cylindre
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top