Sauterelle Pneumatique

8051_8331 Pneumatic Latch Clamp (4 Products)

Sauterelle Pneumatique – 8051 & 8331

Version pneumatique des gammes 3031 et 3051 de DESTACO, ces serrages à loquet se caractérisent par un mouvement contrôlé, un fonctionnement d'une seule main et un verrouillage à genouillère garanti. Après une installation et une configuration simple, ces pinces s’escamotent grâce à un mouvement intuitif du bras et du crochet de la pince. Les applications et utilisations courantes comprennent le moulage, l'assemblage et les fermetures de portes ou de couvercles.

Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, biens de Consommation, industriel

Applications: Verrouillage automatisé, Assemblé

Vue de l'unité :
performance
Back to Top