STANDARD, LIGHT DUTY PNEUMATIC CLAMPS

As the pneumatic version of DESTACO’s 3031 and 3051 Series, these latch clamps feature controlled motion, single handed operation, and secure toggle locking action.

8051

Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Zugstrich (in) 0.69
Max. Bügeleinstellung (in) 0.31
Haltekraft (lb) 600.0
Kolbendurchmesser (in) 1.26
Gewicht (lb) 2.56
Bügel Einstellung (in) 0.31
Gewicht (kg) 1.16
Maximale Haltekraft (N) 2669.0
Bügel Einstellung (mm) 8.0
Zugstrich (mm) 17.5
Ausübende Kraft bei 5,5 bar [80 PSI] (n) 1819.0
Bügel Einstellbereich (mm) 8.0
Kolbendurchmesser (mm) 32.0
Öffnungswinkel 35-30
Luftverbrauch (cfm) 0.003
Ausübende Kraft bei 5,5 bar [80 PSI] (lbf) 409.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Luftverbrauch (cubic m/hr) 0.005
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material Stahl
Produkt Typen Pneumatische Verschlussspanner
PublishedDate 1721939550000
Bügel Verstellbereich 8.0
Produktreihe 8051/8331
Luftanschluss Größe 1/8 NPT
Produktzubehör
8EA-109-1
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810169
Pneumatik Zubehör - Sensoren, Rund -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top