PNEUMATIK-SPANNER FÜR LEICHTE BELASTUNGEN
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
Pneumatik (Familie)
Pneumatischer Standard Kraftspanner (Gruppe)
Pneumatische Kniehebelspanner mit Durchflusskontrolle für die Bereiche Montage und Schweißen – Serie 807
807-UEH
807-UEH
Standard-Kraftspanner mit Griff.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
2.51
Luftverbrauch (in³)
0.015
Haltekraft (lb)
375.0
Zylinder Durchmesser (in)
1.26
Gewicht (lb)
1.66
Spannkraft (lbf)
576.0
Höhe unter Spannarm (in)
1.38
exerting_force_lbf_english
576.0
Maximale Haltekraft (N)
1670.0
Luftverbrauch (dm³)
0.42
Gewicht (kg)
0.75
Zylinder Durchmesser (mm)
32
Spannkraft (N)
2573.0
exerting_force_n_metric
2573.0
Höhe unter Spannarm (mm)
35.0
Spannarmlänge (mm)
63.6
Anwendung - Schweissen
Gut
Betriebsablauf
Fair/Medium
Download Betriebshandbücher
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3867.pdf
Produkt Typen
Pneumatischer Standard Kraftspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Luftanschluss Größe
G-1/8
Handgriff
Ja
Spindelzubehör
2007208-M
Ersatz Dichtungssatz
802450-32-1-00
PublishedDate
1720034427000
Anschluß
G Ports
Betriebstemperatur
-10° bis 90°C
Spannarmausführung
U-Spannarm
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Montage
Sehr gut
Produktreihe
807
Andruckspindel inklusive
Ja
Flankenscheiben
507107
Produktzubehör
8EA-109-1
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
807-U-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810169
Pneumatik Zubehör - Sensoren, Rund -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
802450-32-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
807CYL
Ersatzzylinderbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top