Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Dashboard
Profileinstellungen
Schnellbestellungen
Schnelle Hilfe
Abmelden
Anmelden
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Dashboard
Profileinstellungen
Schnellbestellungen
Schnelle Hilfe
Abmelden
Anmelden
DE
EN
FR
PNEUMATIK-SPANNER FÜR LEICHTE BELASTUNGEN
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
Pneumatik (Familie)
Pneumatischer Standard Kraftspanner (Gruppe)
Pneumatische Kniehebelspanner mit Durchflusskontrolle für die Bereiche Montage und Schweißen – Serie 810
810-UEH
810-UEH
Standard-Kraftspanner mit Griff.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Höhe unter Spannarm (in)
1.79
Spannkraft (lbf)
856.0
Haltekraft (lb)
600.0
Spannarmlänge (in)
3.57
exerting_force_lbf_english
856.0
Luftverbrauch (in³)
0.029
Gewicht (lb)
4.07
Maximale Haltekraft (N)
2670.0
Spannkraft (N)
3834.0
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Spannarmlänge (mm)
90.6
exerting_force_n_metric
3834.0
Luftverbrauch (dm³)
0.83
Gewicht (kg)
1.85
Höhe unter Spannarm (mm)
45.5
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarmausführung
U-Spannarm
Anwendung - Schweissen
Gut
Flankenscheiben
235106
Download Betriebshandbücher
/assets/documents/pdf/service_manuals/Pneumatic_Hold_Down_Clamp_-_802_807_810_Service_Information-3867.pdf
Luftanschluss Größe
G-1/8
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handgriff
Ja
Anwendung - Montage
Sehr gut
Ersatz Dichtungssatz
810450-40-1-00
Produkt Typen
Pneumatischer Standard Kraftspanner
Betriebstemperatur
-10° bis 90°C
Betriebsablauf
Fair/Medium
Produktreihe
810
Spindelzubehör
240208-M
Andruckspindel inklusive
Ja
PublishedDate
1720034519000
Produktzubehör
240208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810CYL
Ersatzzylinderbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810-U-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810450-40-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top