Pneumatik-Kraftspanner

Destaco's sensors for 871 and 872 power clamps are designed with PMP functionality, 10-30v DC voltage, and 200mA maximum switching current.

BIM-IKE-AP

DESTACO Sensoren für Kraftspanner der Serien 871 und 872 sind mit PNP-Funktion ausgestattet und verfügen über eine Spannung von 10–30 V DC und einen maximalen Schaltstrom von 200 mA.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails
Produktreihe 870-2/871-2
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zubehör-Typ Abfragung
Wird verwendet bei Modell/Serie 871|870
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Abfragung
Back to Top