Serrages pneumatique

Destaco's sensors for 871 and 872 power clamps are designed with PMP functionality, 10-30v DC voltage, and 200mA maximum switching current.

BIM-IKE-AP

Les capteurs de DESTACO pour serrages de puissance 871 et 872 sont dotés de la fonctionnalité PNP, d’une tension 10 à 30 V CC et d’un courant alternatif maximum de 200 mA.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Capteur
Type d'accessoires Capteur
Gammes de produits 870-2/871-2
Utilisé avec Modele/Gamme 871|870
Back to Top