Serrages pneumatique

860-1001 Family

PINCES PNEUMATIQUES - SÉRIE 860

Les pinces pneumatiques grande capacité Destaco de la série 860 se caractérisent par une capacité de 3 000 lb., une position du bras de serrage à 180 degrés et un cylindre d’alésage 2 po. avec bras de serrage vertical. Les unités sont disponibles avec un anneau magnétique en option pour la détection et la commutation des positions. Ces pinces de puissance sont principalement conçues pour des applications de production élevée.

Marchés :  Aérospatiale,  automobile,  aliment et emballage

Applications : Fixation et test, soudage, machine CNC

Vue de l'unité :
speed
Back to Top