Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
PNEUMATIK-SCHWENKSPANNER FÜR LEICHTE ANWENDUNGEN
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
Pneumatik (Familie)
Pneumatik-Schwenkspanner (Gruppe)
Pneumatische Schwenkspanner in Blockversion zum Schweißen, Bearbeiten und Montieren – 89B Serie
89B32-010-2RA
89B32-010-2RA
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
0.79
Schwenkhub (in)
0.39
Spannhub (in)
0.39
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.003
Spannhub (in)
0.39
Hub (in)
0.79
Gewicht (lb)
1.46
Schwenkhub (in)
0.39
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
18.0
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
130.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.08
Zylinder Durchmesser (mm)
20
Schwenkhub (mm)
10.0
Spannhub (mm)
10.0
Spannhub (mm)
10.0
Gewicht (kg)
0.66
Schwenkhub (mm)
10.0
Hub (mm)
20.0
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate
1656595200000
Luftanschluss Größe
M5
Ersatz Dichtungssatz
89B/E20-2-00
Produktreihe
89B
Back to Top