Diese zuverlässigen Schwenkspanner kommen bei einer Vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage zum Einsatz. Gehäuse mit Außengewinde zum Einschrauben oder zur Montage mit Zubehör durch eine Montageplatte.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Schwenkhub (in)
0.39
Gewicht (lb)
0.64
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
29.0
Hub (in)
0.79
Schwenkhub (in)
0.39
Spannhub (in)
0.39
Spannhub (in)
0.39
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.003
Zylinder Durchmesser (in)
0.79
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.08
Schwenkhub (mm)
10.0
Zylinder Durchmesser (mm)
20
Hub (mm)
20.0
Schwenkhub (mm)
10.0
Gewicht (kg)
0.29
Spannhub (mm)
10.0
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
130.0
Spannhub (mm)
10.0
Abfragbar
Nein
PublishedDate
1673966241000
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Schwenkrichtung
rechtsschwenkend
Produktreihe
89E
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme