Serrages pneumatiques pivotantes pour les applications à petite capacité

89E - Threaded Body Style Pneumatic Swing Clamps - Metric

89E20-010-2R

Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage à 5bars (lbf.) 29.0
Alesage cylindre (in) 0.79
Course verticale (in) 0.39
Consommation air (in³) 0.003
Course (in) 0.79
Poids (lb) 0.64
Course verticale (in) 0.39
Course pendant la rotation (in) 0.39
Course pendant la rotation (in) 0.39
Course (mm) 20.0
Poids (kg) 0.29
Course pendant la rotation (mm) 10.0
Course verticale (mm) 10.0
Consommation air (dm³) 0.08
Force de serrage à 5bars (N) 130.0
Course verticale (mm) 10.0
Alesage cylindre (mm) 20
Course pendant la rotation (mm) 10.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1673966241000
Taille Port air M5
montage Corps fileté
Gammes de produits 89E
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Sens de rotation à droite
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Détecteurs inclus Non
Remplacement des joints 89B/E20-2-00
Back to Top