92W Serie Elektrische Kraftspanner
DESTACO bietet jetzt eine elektrifizierte Version seiner pneumatischen Kraftspanner an. Die neuen elektrischen Kraftspanner der Serie 92W werden in zwei Größen angeboten, einer Kompaktversion und einer Schwerlastversion. Bei dem Kraftspanner 92W lassen sich über das Steuermodul Geschwindigkeit, Drehmoment und Öffnungswinkel mit einer Gesamtbewegung des Kraftspanners von 360 Grad bzw. bei installierten Standardkraftspannerarmen bis zu 225 Grad einstellen. Die Kraftspanner verfügen außerdem über einen integrierten Toleranzausgleich, der Abweichungen der Blechdicke ausgleicht.
Unsere wachsende EcoSmart BIW-Produktlinie mit intelligenten elektrischen Produkten ist wegweisend für die Zukunft. Sie reduziert den CO2-Verbrauch, stellt wichtige Daten und Kontrollfunktionen zur Optimierung der Effizienz bereit und ist mit Plug&Play-Lösungen Vorreiter für die flexible Fertigung.
Da sich die Produktionsanforderungen weiterentwickeln, wird DESTACO sein Produktportfolio an EcoSmart Lösungen für den Einsatz in Fertigungsprozessen jeder Art weiter ausbauen.
Markets: Aerospace, Automotive, Food and Packaging, Industrial
Applications: Fixturing and Testing, Welding, CNC Machining