Serrages électriques série 92W
DESTACO propose désormais des versions électriques de ses serrages pneumatiques. Les nouveaux serrages électriques série 92W seront proposés en deux tailles, une version compacte et une version renforcée. La 92W offre le réglage de la vitesse, du couple et des angles d’ouverture depuis le module de commande, avec un mouvement de serrage total sur 360 degrés ou jusqu’à 225 degrés lorsque des bras de serrage standard sont montés. Ils intègrent également une compensation de tolérance qui permet des variations d’épaisseur de la tôle de la pièce.
Notre gamme croissante de produits électriques intelligents EcoSmart BIW ouvre la voie vers l’avenir, elle n’utilise pas de CO2, fournit des données et des contrôles importants pour optimiser l’efficacité, et se place à l’avant-garde de la fabrication flexible avec des solutions prêtes à l’emploi.
Au fur et à mesure de l’évolution des exigences de production, DESTACO poursuit la diversification de son portefeuille de produits des solutions EcoSmart pour leur utilisation dans tous les types de processus de fabrication.
Marchés: AÉROSTRUCTURE, AUTOMOBILE, ALIMENTATION ET CONDITIONNEMENT, INDUSTRIE
Applications: ASSEMBLAGE, SOUDAGE, MONTAGE / TESTS, ENVIRONNEMENT DIFFICILE