HYDRAULIK-SPANNTECHNIK FÜR PRODUKTION, FERTIGUNGSSTRASSEN UND MEHR

These hydraulic screw-in cylinders are double acting. They can be used in clamping fixtures for positioning, clamping and gripping of workpieces.

721D40501-2

Diese hydraulischen Einschraubzylinder werden dann eingesetzt, wenn für Vor- und Rückhub genaue und kurze Taktzeiten gefordert werden oder wenn höhere Rückzugskräfte für den Rückhub erforderlich sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Betriebsdruck (PSI) 5075.0
Max. Spannkraft (lb) 9694.0
Hub (in) 1.97
Hub (mm) 50.0
Max. Spannkraft (N) 43120.0
Max. Betriebsdruck (bar) 350.0
Produktreihe 721D
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Hydraulik Einschraubzylinder
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Befestigung Einschraubzylinder
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1674754885000
Back to Top