SERRAGE HYDRAULIQUE POUR PRODUCTION, LIGNES DE PRODUCTION, ECT

These hydraulic screw-in cylinders are double acting. They can be used in clamping fixtures for positioning, clamping and gripping of workpieces.

721D40501-2

Cylindre pour course rapide
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage Max (lbf) 9694.0
Pression Max (PSI) 5075.0
Course (in) 1.97
Force de serrage Max (N) 43120.0
Course (mm) 50.0
Pression Max (bar) 350.0
Type de produit Cylindre hydraulique visse - Double action
PublishedDate 1674754885000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 721D
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top