HYDRAULIK-SPANNTECHNIK FÜR PRODUKTION, FERTIGUNGSSTRASSEN UND MEHR

Hydraulic double acting block cylinders are particularly suited for applications requiring frequent cycles and rapid stroke speeds.

722D25202-2

Diese hydraulischen Block-Zylinder eignen sich besonders für Anwendungen mit hoher Schalthäufigkeit bzw. kurzen Taktzeiten. Die vorhandenen Befestigungsbohrungen ermöglichen eine einfache und schnelle Montage in horizontaler und vertikaler Lage.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 0.79
Max. Spannkraft (lb) 5395.0
Max. Betriebsdruck (PSI) 7250.0
Hub (mm) 20.0
Max. Betriebsdruck (bar) 500.0
Max. Spannkraft (N) 24000.0
Produkt Typen Hydraulik Blockzylinder
Produktreihe 722D
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate 1675431610000
Befestigung Blockzylinder
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top