SERRAGE HYDRAULIQUE POUR PRODUCTION, LIGNES DE PRODUCTION, ECT

Hydraulic double acting block cylinders are particularly suited for applications requiring frequent cycles and rapid stroke speeds.

722D25202-2

Cylindre pour course rapide
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage Max (lbf) 5395.0
Pression Max (PSI) 7250.0
Course (in) 0.79
Pression Max (bar) 500.0
Course (mm) 20.0
Force de serrage Max (N) 24000.0
Type de produit Cylindre hydraulique creux - double action
Gammes de produits 722D
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate 1675431610000
Back to Top