HYDRAULIK-SPANNTECHNIK FÜR PRODUKTION, FERTIGUNGSSTRASSEN UND MEHR

Hydraulic double acting block cylinders are particularly suited for applications requiring frequent cycles and rapid stroke speeds.

722D50502-2

Diese hydraulischen Block-Zylinder eignen sich besonders für Anwendungen mit hoher Schalthäufigkeit bzw. kurzen Taktzeiten. Die vorhandenen Befestigungsbohrungen ermöglichen eine einfache und schnelle Montage in horizontaler und vertikaler Lage.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 1.97
Max. Betriebsdruck (PSI) 7250.0
Max. Spannkraft (lb) 21637.0
Max. Spannkraft (N) 96250.0
Hub (mm) 50.0
Max. Betriebsdruck (bar) 500.0
Produkt Typen Hydraulik Blockzylinder
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Befestigung Blockzylinder
PublishedDate 1675430968000
Produktreihe 722D
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top