SERRAGE HYDRAULIQUE POUR PRODUCTION, LIGNES DE PRODUCTION, ECT
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Hydraulique (famille)
Serrage hydraulique 722D (série)
722D50502-2
722D50502-2
Cylindre pour course rapide
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course (in)
1.97
Force de serrage Max (lbf)
21637.0
Pression Max (PSI)
7250.0
Pression Max (bar)
500.0
Course (mm)
50.0
Force de serrage Max (N)
96250.0
PublishedDate
1675430968000
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
722D
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Cylindre hydraulique creux - double action
Back to Top