Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
2002-U-G
2002-U-G
2002 VERTIKALE SCHWERLAST-KNIEHEBELSPANNER MIT GRÜNEM GRIFF - XPRESS
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
0.95
Spannarmlänge (in)
1.93
Gewicht (lb)
0.49
Haltekraft (lb)
600.0
Höhe unter Spannarm (mm)
24.1
Spannarmlänge (mm)
49.0
Gewicht (kg)
0.22
Maximale Haltekraft (N)
2700.0
Zusatzverriegelung
Nein
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
75.0
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Standard-Material
Stahl
Flankenscheiben
215105
Anwendung - Schweissen
Gut
Spindelzubehör
215208-M
Anwendung - Montage
Sehr gut
Spannarmausführung
U-Spannarm
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Standard
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1725392436269
Produktreihe
2002
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
66.0
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Grifffarbe
Grün
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Handgriff
Vertikal
Produktzubehör
215208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
215105
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top