Brides pivotantes manuelles

Steel toggle clamp with 3 times the capacity of our legacy models with a longer handle with greater hand clearance, Toggle Lock Plus capability, and flanged base with U-bar.

2002-U-G

Serrage à genouillère de nouvelle génération avec une capacité 3 fois supérieure à celle de nos anciens modèles et avec une poignée verte.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 0.95
Effort de maintien (lbf) 600.0
Longueur Etrier (in) 1.93
Poids (lb) 0.49
Longueur Etrier (mm) 49.0
Hauteur sous étrier (mm) 24.1
Effort de maintien maximum (N) 2700.0
Poids (kg) 0.22
Assemblage goupille 215208-M
Application -Usinage Faible/Bas
Style de base de montage Base bridée
Application -Fermeture Excellent/Haut
Toggle Lock plus Non
Service environnement Normal
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 75.0
Variation posage pièce Non
Gammes de produits 2002
Ouverture poignée (+10°) 66.0
poignée Verticale
Type de produit Standard
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Application -Assemblage Excellent/Haut
PublishedDate 1725392436269
Application -Travail du bois Excellent/High
Couleur de la poignée vert
Application -Alimentaire Pas recommandé
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Rondelle 215105
Style d'étrier Barre en U
Matériel standard Acier
Accessoires de produit
215208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
215105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top