Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
2010-U-Y
2010-U-Y
2010 VERTIKALE SCHWERLAST-KNIEHEBELSPANNER MIT GELBEM GRIFF
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
3.55
Höhe unter Spannarm (in)
1.7
Haltekraft (lb)
1400.0
Gewicht (lb)
2.56
Höhe unter Spannarm (mm)
43.2
Maximale Haltekraft (N)
6230.0
Spannarmlänge (mm)
90.2
Gewicht (kg)
1.16
Flankenscheiben
235106
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Spindelzubehör
240208-M
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate
1725393882518
Standard-Material
Stahl
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Grifffarbe
Gelb
Anwendung - Schweissen
Gut
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Spannarmausführung
U-Spannarm
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
78.0
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Produkt Typen
Standard
Handgriff
Vertikal
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
66.0
Produktreihe
2010
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Zusatzverriegelung
Nein
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Produktzubehör
235906
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
235106
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top