Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
2010-U-Y
2010-U-Y
Serrage à genouillère de nouvelle génération avec une capacité plus de 2 fois supérieure à celle de nos anciens modèles et avec une poignée jaune.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur Etrier (in)
3.55
Effort de maintien (lbf)
1400.0
Poids (lb)
2.56
Hauteur sous étrier (in)
1.7
Longueur Etrier (mm)
90.2
Effort de maintien maximum (N)
6230.0
Hauteur sous étrier (mm)
43.2
Poids (kg)
1.16
Style de base de montage
Base bridée
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Toggle Lock plus
Non
Variation posage pièce
Non
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Travail du bois
Excellent/High
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Matériel standard
Acier
poignée
Verticale
Gammes de produits
2010
Assemblage goupille
240208-M
Application -Usinage
Faible/Bas
Couleur de la poignée
jaune
Style d'étrier
Barre en U
PublishedDate
1725393882518
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Rondelle
235106
Service environnement
Normal
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
78.0
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
66.0
Type de produit
Standard
Accessoires de produit
235906
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
235106
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top