Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
2027-U-B
2027-U-B
2027 Horizontale Schwerlast-Kniehebelspanner mit blauem Griff
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
1.32
Gewicht (lb)
1.34
Haltekraft (lb)
840.0
Spannarmlänge (in)
2.86
Spannarmlänge (mm)
72.6
Höhe unter Spannarm (mm)
33.5
Gewicht (kg)
0.61
Maximale Haltekraft (N)
3740.0
Flankenscheiben
507107
Spindelzubehör
2007208-M
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Montage
Sehr gut
Spannarmausführung
U-Spannarm
Grifffarbe
Blau
Anwendung - Schweissen
Gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material
Stahl
Bediener Umgebung
Normal
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
70.0
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
Fair/Medium
Produktreihe
2027
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Betriebsablauf
2
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung
Nein
Produkt Typen
Standard
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
68.0
Handgriff
Horizontal
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
PublishedDate
1725389209502
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-227-1-04
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-227-1-03
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-227-1-02
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-227-1-01
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top