Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
2027-U-B
2027-U-B
Serrage à genouillère de nouvelle génération avec une capacité plus de 2,5 fois supérieure à celle de nos anciens modèles et avec une poignée bleue.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
840.0
Hauteur sous étrier (in)
1.32
Poids (lb)
1.34
Longueur Etrier (in)
2.86
Longueur Etrier (mm)
72.6
Effort de maintien maximum (N)
3740.0
Hauteur sous étrier (mm)
33.5
Poids (kg)
0.61
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Style de base de montage
Base bridée
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
68.0
Matériel standard
Acier
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Style d'étrier
Barre en U
Couleur de la poignée
bleu
Gammes de produits
2027
Variation posage pièce
Non
Type de produit
Standard
Ouverture poignée (+10°)
70.0
Toggle Lock plus
Non
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Rondelle
507107
Application -Fermeture
Excellent/Haut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Assemblage goupille
2007208-M
Application -Usinage
Correct/Moyen
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Application -Travail du bois
Excellent/High
PublishedDate
1725389209502
Cycle de travail
2
Application -Assemblage
Excellent/Haut
poignée
Horizontal
Service environnement
Normal
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-1-04
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-1-03
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-1-02
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-1-01
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top