Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
207-U-K
207-U-K
Manuelle Vertikal-Kniehebelspanner mit schwarzem Griff
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
1.25
Haltekraft (lb)
375.0
Gewicht (lb)
0.66
Spannarmlänge (in)
2.14
Höhe unter Spannarm (mm)
31.8
Gewicht (kg)
0.3
Spannarmlänge (mm)
54.4
Maximale Haltekraft (N)
1670.0
Grifffarbe
Schwarz
Handgriff
Vertikal
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
99.0
PublishedDate
1725388619881
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung
Nein
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Spindelzubehör
225208-M
Produkt Typen
Standard
Standard-Material
Stahl
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Anwendung - Montage
Sehr gut
Produktreihe
207
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
57.0
Spannarmausführung
U-Spannarm
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Flankenscheiben
507107
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
225208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top