Brides pivotantes manuelles

Vertical hold down clamp with flanged base and U-bar.

207-U-K

Le serrage à genouillère le plus utilisé au monde avec une poignée noire. il possède le plus grand nombre de caractéristiques et d'options de toutes les séries de notre gamme de serrages à genouillère. Les modèles se terminant par "-L"" sont dotés d'une barre en U ouverte permettant de fixer des extensions de bras.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.66
Longueur Etrier (in) 2.14
Effort de maintien (lbf) 375.0
Hauteur sous étrier (in) 1.25
Poids (kg) 0.3
Hauteur sous étrier (mm) 31.8
Effort de maintien maximum (N) 1670.0
Longueur Etrier (mm) 54.4
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Assemblage Excellent/Haut
Rondelle 507107
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Assemblage goupille 225208-M
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 99.0
Gammes de produits 207
Application -Travail du bois Excellent/High
Toggle Lock plus Non
poignée Verticale
Service environnement Normal
Applicarion -Soudage Faible/Bas
Style de base de montage Base bridée
Couleur de la poignée noir
Style d'étrier Barre en U
Type de produit Standard
Variation posage pièce Non
Ouverture poignée (+10°) 57.0
Matériel standard Acier
Application -Fermeture Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1725388619881
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
225208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top