Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
227-U-K
227-U-K
Horizontal-Kniehebelspanner mit schwarzem Griff
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
2.65
Höhe unter Spannarm (in)
1.25
Haltekraft (lb)
500.0
Gewicht (lb)
0.68
Maximale Haltekraft (N)
2220.0
Höhe unter Spannarm (mm)
31.8
Spannarmlänge (mm)
67.3
Gewicht (kg)
0.31
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Spannarmausführung
U-Spannarm
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
56.0
Spindelzubehör
225208-M
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Schweissen
Gut
PublishedDate
1725387890737
Produkt Typen
Standard
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
91.0
Handgriff
Horizontal
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Flankenscheiben
507107
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Produktreihe
227
Grifffarbe
Schwarz
Anwendung - Montage
Sehr gut
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
225208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top