Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
227-U-K
227-U-K
La conception unique permet un meilleur dégagement des mains entre la barre et la poignée noire. Les modèles se terminant par "-L" sont dotés d'une barre en U ouverte pour la fixation d'extensions de bras.
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
0.68
Hauteur sous étrier (in)
1.25
Effort de maintien (lbf)
500.0
Longueur Etrier (in)
2.65
Longueur Etrier (mm)
67.3
Hauteur sous étrier (mm)
31.8
Effort de maintien maximum (N)
2220.0
Poids (kg)
0.31
Toggle Lock plus
Non
Gammes de produits
227
Assemblage goupille
225208-M
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
56.0
poignée
Horizontal
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Variation posage pièce
Non
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate
1725387890737
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Couleur de la poignée
noir
Rondelle
507107
Application -Travail du bois
Excellent/High
Service environnement
Normal
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Style de base de montage
Base bridée
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Style d'étrier
Barre en U
Type de produit
Standard
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
91.0
Matériel standard
Acier
Application -Usinage
Faible/Bas
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
225208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top