Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
227-U-Y
227-U-Y
Horizontal-Kniehebelspanner mit gelbem Griff
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.68
Haltekraft (lb)
500.0
Spannarmlänge (in)
2.65
Höhe unter Spannarm (in)
1.25
Maximale Haltekraft (N)
2220.0
Spannarmlänge (mm)
67.3
Höhe unter Spannarm (mm)
31.8
Gewicht (kg)
0.31
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Spindelzubehör
225208-M
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Produktreihe
227
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Handgriff
Horizontal
Anwendung - Montage
Sehr gut
Bediener Umgebung
Normal
PublishedDate
1725387545006
Produkt Typen
Standard
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
56.0
Zusatzverriegelung
Nein
Standard-Material
Stahl
Spannarmausführung
U-Spannarm
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
91.0
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Grifffarbe
Gelb
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Schweissen
Gut
Flankenscheiben
507107
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
225208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top