Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
227-U-Y
227-U-Y
La conception unique permet un meilleur dégagement des mains entre la barre et la poignée jaune. Les modèles se terminant par "-L" sont dotés d'une barre en U ouverte pour la fixation d'extensions de bras.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
500.0
Longueur Etrier (in)
2.65
Poids (lb)
0.68
Hauteur sous étrier (in)
1.25
Effort de maintien maximum (N)
2220.0
Hauteur sous étrier (mm)
31.8
Longueur Etrier (mm)
67.3
Poids (kg)
0.31
Service environnement
Normal
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Assemblage goupille
225208-M
Type de produit
Standard
Application -Travail du bois
Excellent/High
PublishedDate
1725387545006
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style d'étrier
Barre en U
Variation posage pièce
Non
Style de base de montage
Base bridée
Rondelle
507107
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Couleur de la poignée
jaune
Application -Usinage
Faible/Bas
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
91.0
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
poignée
Horizontal
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Ouverture poignée (+10°)
56.0
Toggle Lock plus
Non
Gammes de produits
227
Matériel standard
Acier
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
225208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top