Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
604-MM-B
604-MM-B
MANUELLE SCHUBSTANGENSPANNER MIT BLAUEM GRIFF
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
1.5
Kolben Höhe (in)
0.59
Haltekraft (lb)
300.0
Gewicht (lb)
0.44
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
0.2
Hub (mm)
38.1
Kolben Höhe (mm)
15.0
Maximale Haltekraft (N)
1330.0
Zusatzverriegelung
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
602/604/624
Andruckspindel inklusive
Nein
Befestigungsmutter
606104-M
Grifffarbe
Blau
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Andruckspindel (empfohlen)
606104-M
Produkt Typen
Schubsbraungenspanner
PublishedDate
1685471549000
Kolbengewinde
M8
Schubstange
Rund
Standard-Material
Stahl
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
45:1/26:1
Produktzubehör
604106-M
Zubeh�r zur Befestigung - Schubstangenspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207943
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top