Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
604-MM-B
604-MM-B
serrage manuel d'action en ligne droite avec poignée verte
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
300.0
course piston (in)
1.5
Poids (lb)
0.44
Hauteur piston (in)
0.59
Imperial or Metric Product
Métrique
course piston (mm)
38.1
Poids (kg)
0.2
Hauteur piston (mm)
15.0
Effort de maintien maximum (N)
1330.0
Couleur de la poignée
bleu
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille incluse?
Non
Matériel standard
Acier
Poussée piston
M8
Piston
Round
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Corps fileté
Goupille (recommandé)
606104-M
Ecrou de montage (fourni)
606104-M
Toggle Lock plus
Non
PublishedDate
1685471549000
Style de base de montage
Flange
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
45:1/26:1
Gammes de produits
602/604/624
Accessoires de produit
604106-M
Thru-hole Mounting Accessory - Serrage droit
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207943
Broche Inox T�te Hex -3
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top