MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2

Destaco�s 624 Series straight line action clamps are versatile and compact models. They feature a threaded body for through hole mounting, ergonomic handle grip, and the ability to lock in both extended/retracted positions.

624-MM-K

MANUELLE SCHUBSTANGENSPANNER MIT SCHWARZEM GRIFF
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.63
Kolben Höhe (in) 0.81
Haltekraft (lb) 700.0
Hub (in) 2.63
Hub (mm) 66.8
Kolben Höhe (mm) 20.6
Maximale Haltekraft (N) 3110.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Gewicht (kg) 0.74
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel inklusive Nein
Kolbengewinde M10
PublishedDate 1685471976000
Standard-Material Stahl
Produkt Typen Schubsbraungenspanner
Zusatzverriegelung Nein
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 49:1/21:1
Befestigungsmutter 624105-M
Grifffarbe Schwarz
Andruckspindel (empfohlen) 624105-M
Schubstange Rund
Produktreihe 602/604/624
Produktzubehör
624106-M
Zubeh�r zur Befestigung - Schubstangenspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
210203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top