Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Handspanner
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Handspanner mit Frontbefestigung
235-UF
235-UF
Horizontalspanner in extrem flacher Bauweise
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
750.0
Höhe unter Spannarm (in)
1.69
Gewicht (lb)
2.03
Spannarmlänge (in)
4.17
Maximale Haltekraft (N)
3340.0
Höhe unter Spannarm (mm)
42.9
Spannarmlänge (mm)
105.9
Gewicht (kg)
0.92
Bediener Umgebung
Normal
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
70.0
Anwendung - Schweissen
Gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
92.0
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Spannarmausführung
U-Spannarm
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Spindelzubehör
2007208-M
Handgriff
Horizontal
PublishedDate
1725539128681
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Flankenscheiben
507107
Produktreihe
235
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material
Stahl
Produkt Typen
Standard
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Montage
Sehr gut
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Produktzubehör
235906
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
240208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
210440-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
235106
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top