Kniehebelspanner
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Vertikale und horizontale Kniehebelspanner mit optionaler Verriegelung
Manuelle Vertikal-Kniehebelspanner mit Handfreiheit – Serien 2002 | DESTACO
2002-URSS
2002-URSS
Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.49
Höhe unter Spannarm (in)
0.95
Spannarmlänge (in)
1.93
Haltekraft (lb)
600
Spannarmlänge (mm)
49
Gewicht (kg)
0.22
Maximale Haltekraft (N)
2700
Höhe unter Spannarm (mm)
24.1
Zusatzverriegelung
Ja
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Flankenscheiben
215105
Bediener Umgebung
Normal
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
75
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Montage
Sehr gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
2002
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Schweissen
Gut
Standard-Material
Edelstahl
Spindelzubehör
215208-M
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
66
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Handgriff
Vertikal
PublishedDate
1725539204207
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Spannarmausführung
U-Spannarm
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Produktzubehör
202405
Sicherheitsgriff. Bietet zusätzlichen Schutz. Passt auf alle Spanner der Serie 2002-R. Separat bestellen.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top