Pinces de maintien

Stainless steel toggle clamp with 3 times the capacity of our legacy models with a longer handle with greater hand clearance, Toggle Lock Plus capability, and flanged base with U-bar.

2002-URSS

Serrage nouvelle génération. 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 600
Longueur Etrier (in) 1.93
Hauteur sous étrier (in) 0.95
Poids (lb) 0.49
Longueur Etrier (mm) 49
Effort de maintien maximum (N) 2700
Poids (kg) 0.22
Hauteur sous étrier (mm) 24.1
poignée Verticale
Ouverture poignée (+10°) 66
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Travail du bois Excellent/High
Rondelle 215105
Application -Assemblage Excellent/Haut
Type de produit Standard
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Usinage Faible/Bas
Style d'étrier Barre en U
Gammes de produits 2002
PublishedDate 1725539204000
Style de base de montage Base bridée
Application -Alimentaire Pas recommandé
Service environnement Normal
Assemblage goupille 215208-M
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 75
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Toggle Lock plus Oui
Matériel standard Acier inoxydable
Variation posage pièce Non
Application -Fermeture Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Accessoires de produit
202405
Manchon pour la version Toggle Lock Plus. Offre une sécurité et une protection supplémentaires. Convient à toutes les séries 2002-R. Commandez séparément.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top