Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Kniehebelspanner
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Vertikale und horizontale Kniehebelspanner mit optionaler Verriegelung
Manuelle Vertikal-Kniehebelspanner – Serie 207 | DESTACO
2007-UB-LS-BLK
2007-UB-LS-BLK
Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.19
Haltekraft (lb)
1000
Spannarmlänge (in)
2.88
Höhe unter Spannarm (in)
1.68
Höhe unter Spannarm (mm)
42.7
Spannarmlänge (mm)
73.2
Maximale Haltekraft (N)
4450
Gewicht (kg)
0.54
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Betriebsablauf
2
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Montage
Sehr gut
Zusatzverriegelung
Nein
Flankenscheiben
507107
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
76
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Spannarmausführung
U-Spannarm
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Spindelzubehör
2007208-M
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Handgriff
Vertikal
Basis Montage Ausführung
gerade
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
2007
Produkt Typen
Standard
Standard-Material
Stahl (Schwarz)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
64
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Schweissen
Gut
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Back to Top