Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Dashboard
Profileinstellungen
Schnellbestellungen
Schnelle Hilfe
Abmelden
Anmelden
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Dashboard
Profileinstellungen
Schnellbestellungen
Schnelle Hilfe
Abmelden
Anmelden
DE
EN
FR
Kniehebelspanner
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Vertikale und horizontale Kniehebelspanner mit optionaler Verriegelung
Manuelle Vertikal-Kniehebelspanner – Serie 207 | DESTACO
2007-URSS
2007-URSS
Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
2.88
Gewicht (lb)
1.19
Haltekraft (lb)
1000
Höhe unter Spannarm (in)
1.25
Spannarmlänge (mm)
73.2
Maximale Haltekraft (N)
4450
Höhe unter Spannarm (mm)
31.8
Gewicht (kg)
0.54
Bediener Umgebung
Normal
Flankenscheiben
507107
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Schweissen
Gut
Produkt Typen
Standard
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate
1725478734000
Spannarmausführung
U-Spannarm
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Standard-Material
Edelstahl
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
64
Spindelzubehör
2007208-M
Handgriff
Vertikal
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Zusatzverriegelung
Ja
Produktreihe
2007
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
76
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Montage
Sehr gut
Produktzubehör
207405
Sicherheitsgriff. Bietet zusätzlichen Schutz. Passt auf alle Spanner der Serie 2007-R. Separat bestellen.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top