Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Kniehebelspanner
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Vertikale und horizontale Kniehebelspanner mit optionaler Verriegelung
Manuelle Vertikal-Kniehebelspanner – Serie 207 | DESTACO
207-U-L-BLK
207-U-L-BLK
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Der am häufigsten eingesetzte Handspanner weltweit
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.84
Haltekraft (lb)
375
Spannarmlänge (in)
1.5
Höhe unter Spannarm (in)
1.25
Höhe unter Spannarm (mm)
31.8
Spannarmlänge (mm)
33
Maximale Haltekraft (N)
1670
Gewicht (kg)
0.38
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
99
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Standard-Material
Stahl (Schwarz)
Anwendung - Montage
Sehr gut
Handgriff
Vertikal
Produkt Typen
Standard
PublishedDate
1725391786000
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
57
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Produktreihe
207
Spannarmausführung
offener Spannarm
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Produktzubehör
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top