Kniehebelspanner

Low profile, horizontal hold down clamp with U-bar and straight base.

213-UB-LS-BLK

Horizontalspanner mit großem Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 0.77
Gewicht (lb) 0.18
Haltekraft (lb) 150
Spannarmlänge (in) 1.42
Höhe unter Spannarm (mm) 19.6
Gewicht (kg) 0.08
Maximale Haltekraft (N) 670
Spannarmlänge (mm) 36
Spindelzubehör 213208-M
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
PublishedDate 1725392802181
Spannarmausführung U-Spannarm
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 60
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 90
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Produkt Typen Standard
Handgriff Horizontal
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Anwendung - Montage Sehr gut
Flankenscheiben 102111
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zusatzverriegelung Nein
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 213
Anwendung - Schweissen Gut
Basis Montage Ausführung gerade
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material Stahl (Schwarz)
Back to Top