Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Kniehebelspanner
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Vertikale und horizontale Kniehebelspanner mit optionaler Verriegelung
Manuelle Horizontal-Kniehebelspanner mit flacher Bauweise – Serie 217 | DESTACO
217-U-L-BLK
217-U-L-BLK
Horizontalspanner mit großem Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
200.0
Gewicht (lb)
0.4
Höhe unter Spannarm (in)
0.92
Spannarmlänge (in)
1.49
Maximale Haltekraft (N)
900.0
Gewicht (kg)
0.18
Spannarmlänge (mm)
38.0
Höhe unter Spannarm (mm)
23.4
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Standard-Material
Stahl (Schwarz)
Handgriff
Horizontal
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Montage
Sehr gut
Zusatzverriegelung
Nein
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
61.0
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Produktreihe
217
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
91.0
Anwendung - Schweissen
Gut
Spannarmausführung
offener Spannarm
Bediener Umgebung
Normal
PublishedDate
1725392770000
Back to Top