Pinces de maintien

Low profile, horizontal hold down clamp with large handle clearance, flanged base, and open bar.

217-U-L-BLK

La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée. Les modèles terminant par « -L » présentent une barre en U ouverte pour les fixations des extensions de bras. »
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 0.92
Effort de maintien (lbf) 200.0
Longueur Etrier (in) 1.49
Poids (lb) 0.4
Effort de maintien maximum (N) 900.0
Poids (kg) 0.18
Longueur Etrier (mm) 38.0
Hauteur sous étrier (mm) 23.4
Style de base de montage Base bridée
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°) 61.0
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Fermeture Excellent/Haut
Toggle Lock plus Non
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Matériel standard Acier (Noir)
PublishedDate 1725392770000
Variation posage pièce Non
Service environnement Normal
Type de produit Standard
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 91.0
Application -Assemblage Excellent/Haut
Style d'étrier Barre en U ouvert
Application -Travail du bois Excellent/High
Gammes de produits 217
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
poignée Horizontal
Back to Top