Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Kniehebelspanner
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Vertikale und horizontale Kniehebelspanner mit optionaler Verriegelung
Manuelle Horizontal-Kniehebelspanner mit flacher Bauweise – Serie 225 | DESTACO
225-URSS
225-URSS
Horizontalspanner in extrem flacher Bauweise
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
1.29
Gewicht (lb)
0.68
Spannarmlänge (in)
2.69
Haltekraft (lb)
500
Maximale Haltekraft (N)
2220
Gewicht (kg)
0.31
Spannarmlänge (mm)
68.3
Höhe unter Spannarm (mm)
32.8
Anwendung - Montage
Sehr gut
Spannarmausführung
U-Spannarm
Handgriff
Horizontal
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material
Edelstahl
Anwendung - Schweissen
Gut
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
92
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Betriebsablauf
2
Produkt Typen
Standard
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Flankenscheiben
507107
Bediener Umgebung
Normal
Spindelzubehör
225208-M
Zusatzverriegelung
Ja
Produktreihe
225
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
70
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktzubehör
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top