Kniehebelspanner

Low profile, horizontal hold down clamp with large handle clearance, flanged base, and open bar with black finish.

227-U-L-BLK

Horizontalspanner mit großem Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 2.39
Höhe unter Spannarm (in) 1.25
Haltekraft (lb) 500
Gewicht (lb) 0.68
Gewicht (kg) 0.31
Höhe unter Spannarm (mm) 31.8
Maximale Haltekraft (N) 2220
Spannarmlänge (mm) 60.7
Anwendung - Schweissen Gut
Handgriff Horizontal
Standard-Material Stahl (Schwarz)
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 91
Zusatzverriegelung Nein
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 56
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produktreihe 227
PublishedDate 1725393377000
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Bediener Umgebung Normal
Produkt Typen Standard
Spannarmausführung offener Spannarm
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top