Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Pinces de maintien
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
serrages de maintien (groupe)
serrages de maintien 227 (série)
227-U-L-BLK
227-U-L-BLK
La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée. Les modèles terminant par « -L » présentent une barre en U ouverte pour les fixations des extensions de bras. »
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.68
Effort de maintien (lbf)
500
Longueur Etrier (in)
2.39
Hauteur sous étrier (in)
1.25
Effort de maintien maximum (N)
2220
Longueur Etrier (mm)
60.7
Poids (kg)
0.31
Hauteur sous étrier (mm)
31.8
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Service environnement
Normal
Matériel standard
Acier (Noir)
Application -Usinage
Faible/Bas
Application -Fermeture
Excellent/Haut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
91
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
poignée
Horizontal
Style d'étrier
Barre en U ouvert
PublishedDate
1725393377000
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
227
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Variation posage pièce
Non
Style de base de montage
Base bridée
Ouverture poignée (+10°)
56
Application -Travail du bois
Excellent/High
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Type de produit
Standard
Toggle Lock plus
Non
Accessoires de produit
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top