Kniehebelspanner

Low profile, horizontal hold down clamp with large handle clearance, straight base, and U-bar.

227-UB-LS-BLK

Horizontalspanner mit großem Sicherheitsabstand zwischen Handgriff und Spannarm in geöffneter Position
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.68
Höhe unter Spannarm (in) 1.45
Haltekraft (lb) 500
Spannarmlänge (in) 2.65
Maximale Haltekraft (N) 2220
Gewicht (kg) 0.31
Höhe unter Spannarm (mm) 36.8
Spannarmlänge (mm) 67.3
Standard-Material Stahl (Schwarz)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Anwendung - Schweissen Gut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Produkt Typen Standard
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Basis Montage Ausführung gerade
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Produktreihe 227
Zusatzverriegelung Nein
Flankenscheiben 507107
Anwendung - Montage Sehr gut
Spannarmausführung U-Spannarm
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 56
Handgriff Horizontal
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate 1725454389000
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 91
Spindelzubehör 225208-M
Produktzubehör
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top